Publique sus productos
Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220
Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220
Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220
    HEWI

    Hinged support rail, Matt edition, 801-50B220

    Traducido por Google,
    Barra de soporte abatible Range 801: dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, barras unidas por un arco de conexión, se utiliza para sujetar y soportar, con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado. Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado. Montaje en la pared con material de montaje HEWI específico para pared (se debe pedir por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. Montaje oculto. Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Proyección 850 mm, altura 259 mm y ancho 78 mm, riel de 33 mm de diámetro. Fabricado en poliamida mate en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita). Portarrollos de papel higiénico 801.50B011, mecanismo de descarga de inodoro (radio). 801.50B060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA adaptables - se fabrica de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios - Cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50B220
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rail
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars