Publique sus productos
Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300
Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300
Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300
    HEWI

    Stationary support rail, Matt edition, 801-50B300

    Traducido por Google,
    Gama 801 Soporte fijo: dos rieles paralelos que discurren uno encima del otro unidos por una curva de conexión, para sujetar y proporcionar soporte, capacidad de carga de 100 kg, con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado, para montaje en pared con material de fijación HEWI específico para pared, se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación, fijación oculta, proyección de 600 mm, altura de 259 mm y profundidad de 78 mm, diámetro del riel de 33 mm, fabricado en poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita), portarrollos de papel higiénico 801.50B011, mecanismo de descarga de inodoro (controlado por radio) 801.50B060 y soportes de suelo 950.50B021XA y 950.50B023XA para modernización, producido en De conformidad con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50B300
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units