Publique sus productos
HEWI active+ Hinged support rail
HEWI active+ Hinged support rail
HEWI active+ Hinged support rail
    HEWI

    HEWI active+ Hinged support rail

    Traducido por Google,
    Serie 801 Riel de soporte abatible - Dos rieles paralelos, dispuestos uno sobre el otro, barras unidas entre sí por un arco de conexión - se utiliza para sujetar y soportar - con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Puede plegarse hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Montaje en la pared con material de montaje HEWI específico para la pared (se debe pedir por separado) La cinta de sellado para sellar los puntos de fijación está incluida en la entrega - Montaje oculto - probado hasta 150 kg cuando se usa con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Proyección 850 mm, Altura 259 mm y anchura 78 mm, Riel de 33 mm de diámetro - hecho de poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata eficaz y antimicrobiana - Portarrollos de papel higiénico 801.50D011, Mecanismo de descarga de inodoro (radio) 801.50D060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA adaptables - se fabrican de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios - Cumplen los requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50D220
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rail
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars