Publique sus productos
HEWI active+ Stationary support rail
HEWI active+ Stationary support rail
HEWI active+ Stationary support rail
    HEWI

    HEWI active+ Stationary support rail

    Traducido por Google,
    Soporte fijo serie 801 - Dos raíles paralelos superpuestos unidos por una curva de conexión - Para sujeción y apoyo - Capacidad de carga 100 kg - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Para montaje en pared con material de fijación HEWI específico para pared - Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida en el volumen de suministro - Fijación oculta - Saliente 600 mm, 259 mm de alto y 78 mm de profundidad, diámetro del raíl 33 mm - Raíles de poliamida de alta calidad en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana activa - Portarrollos de papel higiénico 801.50D011 y mecanismo de descarga de inodoro (controlado por radio) 801.50D060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA para reequipamiento - Fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/745 de la CE y el UKCA sobre dispositivos médicos
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50D300
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units