Publique sus productos
active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D100
active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D100
active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D100
    HEWI

    active+ Hinged support rail, rotating, 801-50D100

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible y giratorio de la serie 801: dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, con barras unidas por un arco de conexión, se utiliza para sujetar y soportar, con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado. Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con mecanismo de frenado; en posición elevada, se puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia la pared. Montaje en la pared con material de montaje HEWI específico para pared (se pide por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. Montaje oculto: probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Proyección: 600 mm, altura: 259 mm y ancho: 78 mm, riel de 33 mm de diámetro. Fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana eficaz. Portarrollos de papel higiénico 801.50D011, mecanismo de descarga de inodoro (radio). 801.50D060 y soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA adaptables - se fabrica de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios - Cumple los requisitos de la norma DIN 18040 - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50D100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars