Publique sus productos
active+ Hinged support rail, 801-50D210
active+ Hinged support rail, 801-50D210
active+ Hinged support rail, 801-50D210
    HEWI

    active+ Hinged support rail, 801-50D210

    Traducido por Google,
    Barra de soporte abatible Serie 801: dos rieles paralelos, dispuestos uno encima del otro, unidos por un arco de conexión, se utiliza para sujetar y soportar. Cuenta con un núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y una placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado. Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado. Montaje en pared con material de montaje HEWI específico para pared (se pide por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. Montaje oculto. Probado hasta 150 kg con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Proyección: 700 mm, altura: 259 mm y ancho: 78 mm. Riel de 33 mm de diámetro. Fabricado en poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal), con microplata antimicrobiana eficaz. Portarrollos de papel higiénico 801.50D011, mecanismo de descarga de inodoro (radio) 801.50D060 y soportes de suelo. 950.50.021XA y 950.50.023XA, adaptables a versiones anteriores. Fabricados conforme a la normativa CE y UKCA (Reglamento UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. Cumplen con los requisitos de las normas ÖNORM B1600/1601 y SIA 500. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-50D210
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)78
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars