Publique sus productos
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
Removable hanging seat, foldable, 801-51-115
    HEWI

    Removable hanging seat, foldable, 801-51-115

    Traducido por Google,
    Asiento colgante extraíble, Serie 801 plegable - Estructura de barras, asiento y listones de respaldo - Sirve como asiento extraíble en la zona de ducha - Con asiento plegable que ahorra espacio - Para fijación a pasamanos y barras de apoyo de ducha, Diámetro de la barra: 30, 32 y 33 mm - 450 mm de ancho, 473 mm de alto, 504 mm de profundidad - Asiento: 450 mm de ancho, 358 mm de profundidad - Elementos del asiento: 60 mm de ancho - Fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Con núcleo de acero resistente a la corrosión - Probado hasta 200 kg - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51-115
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)474
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)504
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats