Publique sus productos
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Traducido por Google,
    Asiento abatible Gama 801 - Fabricado con raíles y elementos de asiento - para sentarse con seguridad en la zona de ducha - con asiento plegable que ahorra espacio - Con soporte de suelo personalizado para absorber fuerzas verticales - Montaje en pared con material de fijación HEWI específico para pared - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según DIN 18534 - Montaje oculto - probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - 378 mm de ancho, 414 mm de profundidad - asiento de 345 mm de ancho - Soporte de suelo a medida para alturas de asiento de hasta 672 mm - fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Con núcleo de acero resistente a la corrosión - Placas de pared fabricadas en poliamida con núcleo de acero integrado
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51-207S
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)672
    • Ancho (mm)378
    • Profundidad (mm)414
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats