Publique sus productos
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
Hinged seat, Matt edition, 801-51B210
    HEWI

    Hinged seat, Matt edition, 801-51B210

    Traducido por Google,
    Asiento abatible Gama 801 - Fabricado con raíles y elementos de asiento - para sentarse con seguridad en la zona de ducha - con asiento plegable que ahorra espacio - Montaje en pared con material de fijación HEWI específico para pared - Montaje oculto - probado hasta 200 kg con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - 478 mm de ancho, 428 mm de profundidad - Elementos de asiento de 60 mm de ancho - fabricados en poliamida mate en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita) - Con núcleo de acero resistente a la corrosión - Placas de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51B210
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)478
    • Profundidad (mm)428
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers