Publique sus productos
Backrest, Matt edition, 801-51B900
Backrest, Matt edition, 801-51B900
Backrest, Matt edition, 801-51B900
    HEWI

    Backrest, Matt edition, 801-51B900

    Traducido por Google,
    Barra de respaldo Range 801: respaldo acolchado con rieles de fijación en ángulo recto a cada lado; sirve como soporte para la espalda de los usuarios de inodoros; con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión; para montaje en rieles de soporte abatibles o soportes fijos con placa de montaje en pared; ajustable in situ; 670 a 730 mm de ancho, 220 mm de alto y 150 mm de profundidad; respaldo de 350 mm de ancho; diámetro del riel de 33 mm; almohadilla del respaldo de PUR negro; fabricada en poliamida mate de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra) y 92 (gris antracita); cumple con los requisitos de DIN 18040 y ÖNORM B1600/1601; sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51B900
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars