Publique sus productos
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R
Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R
    HEWI

    Backrest, Matt editionModel righthand,support right, rose left,backrest jet black, 801-51B9273R

    Traducido por Google,
    Soporte lumbar, Serie 801 - respaldo con varillas y rosetas de fijación en ambos lados - distancia a la pared de 230 mm para facilitar su uso - sirve para apoyar la espalda en el inodoro - versión derecha - instalación unilateral en la pared con rosetas (izquierda) - instalación unilateral en asas de soporte abatibles o asas de soporte de pared con placa de pared (derecha) - ajustable in situ - 650 a 750 mm de ancho, 230 mm de profundidad, respaldo de 334 mm de alto y 370 mm de ancho, diámetro de la varilla 33 mm, diámetro de la roseta 70 mm - con núcleo de acero continuo con protección anticorrosión - respaldo fabricado en material sintético en color HEWI 90 (negro azabache) - conexión fabricada en poliamida mate de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris roca) y 92 (gris antracita) - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51B9273R
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosBack rest rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers