Publique sus productos
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L
L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L
    HEWI

    L-shaped shower compartment seat with lift-up feature (ADA), 27" x 22 3/4" (685 x 578 mm), projecting seat element left, 801-51US320L

    Traducido por Google,
    Asiento plegable para ducha en forma de L (EE. UU.) - diseño compuesto por rieles y elementos de asiento - funciona como un asiento seguro en la zona de ducha - se puede plegar - con núcleo de acero con protección anticorrosión - placa de pared de material sintético con núcleo de acero integrado - elemento de asiento saliente a la izquierda - el elemento de asiento saliente mide 340 mm (13 3/8 pulgadas) de ancho y 382 mm (15 1/16 pulgadas) de profundidad - la parte en L mide 345 mm (13 9/16 pulgadas) de ancho y 578 mm (22 3/4 pulgadas) de profundidad - elementos de asiento de 55 mm (2 3/16 pulgadas) de ancho - capacidad de carga máxima de 204 kg (450 lbs) - incluye material de fijación para montaje en paredes huecas con revestimiento de madera de dos tableros laminados o de madera dura de 5 cm x 30 cm (2 pulgadas x 12 pulgadas) conectados con un tablero de madera contrachapada de 1,27 cm x 30 cm (1/2 pulgada x 12 pulgadas) - fijación oculta - fabricado en material sintético de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache), 86 (arena), 84 (sombra) y 33 (rojo rubí): cumple con los requisitos de las normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51US320L
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)724
    • Profundidad (mm)578
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers