Publique sus productos
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520
    HEWI

    Bathtub seat with lift-up feature (ADA), 15 1/4" x 29 1/8" (387 x 740 mm), 801-51US520

    Traducido por Google,
    Asiento plegable para bañera (EE. UU.) - diseño compuesto por rieles y elementos de asiento - funciona como un asiento seguro en la bañera - se puede plegar - con núcleo de acero protegido contra la corrosión en toda su extensión - placa de pared hecha de material sintético con núcleo de acero integrado - 387 mm (15 1/4 pulgadas) de ancho y 740 mm (29 1/8 pulgadas) de profundidad - elementos de asiento de 55 mm (2 3/16 pulgadas) de ancho - incluye material de fijación para montaje en paredes huecas con revestimiento de madera de dos tablas laminadas o de madera dura de 5 cm x 30 cm (2 pulgadas x 12 pulgadas) conectadas con una tabla de madera contrachapada de 1,27 cm x 30 cm (1/2 pulgada x 12 pulgadas) - fijación oculta - capacidad de carga máxima de 204 kg (450 lbs) - fabricado con material sintético de alta calidad en los colores HEWI 99 (blanco puro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache), 86 (arena), 84 (sombra) y 33 (rojo rubí) - cumple con los requisitos de Normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-51US520
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)259
    • Ancho (mm)432
    • Profundidad (mm)740
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniClass Physically Challenged Baths and Showers