Publique sus productos
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360
    HEWI

    Upgrade kit WC flushing mechanism (radio-controlled), 802-50-06360

    Traducido por Google,
    Kit de actualización del mecanismo de descarga de inodoro radiocontrolado LifeSystem Range 802 (versión derecha): para una fácil instalación y para su adaptación al riel de soporte abatible 802.50... - montable en riel de soporte abatible de 700 mm de longitud - se puede combinar con el soporte para andador del kit de actualización 802.50.01260, la bandeja 802.50.01360, el portarrollos de papel higiénico 802.50.01160 o el soporte de suelo para el mecanismo de descarga de inodoro del kit de actualización 802.50.02.. - versión derecha - 25 mm de ancho, 53 mm de alto, 100 mm de profundidad - frecuencia de transmisión 868,4 MHz - apto para sistemas de descarga de inodoro radiocontrolados de Geberit, Friatec, Mepa, Sanit, Viega, TECE y Grohe - fabricado en aluminio, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI SD (blanco señal, brillante) y DR (antracita, brillante) - marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/UE
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-06360
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rails, Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)53
    • Ancho (mm)25
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars