Publique sus productos
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40960
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40960
Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40960
    HEWI

    Hinged support rail Basic with height adjustment, 802-50-40960

    Traducido por Google,
    Asa de apoyo plegable Basic con ajuste de altura de la serie LifeSystem: asa de apoyo plegable estable de un solo brazo. Almohadilla de agarre antideslizante y ergonómica para sujetar, apoyar y ayudarse a levantarse. Superficie de plástico de alta calidad con recubrimiento en polvo resistente a los arañazos. La máxima rigidez del producto aumenta la estabilidad y proporciona al usuario una sensación de agarre segura. Con ajuste de altura para adaptar la altura de apoyo al usuario. Ajuste hacia abajo: tire del perno de bloqueo; ajuste hacia arriba: sin necesidad de tirar del perno de bloqueo. Rango de ajuste: 200 mm. Se pliega fácilmente hacia arriba y hacia abajo gracias a las bisagras con resorte. Articulación de bajo mantenimiento, permanentemente suave y de fácil movimiento, preajustada de fábrica. Un tope definido evita que el riel de apoyo articulado golpee la pared. Proyección: 880 mm, 153 mm de ancho, riel de pared: 530 mm de alto. Almohadilla de agarre: 58 mm de ancho. Brazo en voladizo de aluminio con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante, con almohadilla de agarre de plástico en SD (blanco señal, mate) y GU (antracita, mate) o antracita. Brazo en voladizo, brillante con almohadilla antideslizante en TB (blanco señal, mate) y DR (antracita, mate), con elementos de diseño cromados de alto brillo - Ajuste de altura de aluminio con recubrimiento de polvo HEWI color DX (blanco señal, mate) - Se pueden instalar posteriormente el portarrollos de papel higiénico 802.50.01160, el mecanismo de descarga del inodoro (controlado por radio) 802.50.06.. y el estante 802.50.01360 - Capacidad de carga de hasta 100 kg - Montaje sencillo gracias a la instalación independiente de la placa de ajuste de altura - Material de fijación HEWI oculto, no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (debe pedirse por separado) - Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida - Fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-40960
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)153
    • Profundidad (mm)880
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars