Publique sus productos
Hinged support rail Premium, 802-50-41260
Hinged support rail Premium, 802-50-41260
Hinged support rail Premium, 802-50-41260
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-41260

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible LifeSystem Premium - más estable, Asa de soporte plegable de un brazo - Almohadilla de agarre antideslizante, ergonómica con pieza de extremo de asa elevada y óptimamente adaptada - sirve para sujetar, apoyar y enderezar - Superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - la máxima rigidez del producto aumenta la estabilidad y crea una sensación de agarre segura para el usuario - Se pliega hacia arriba y hacia abajo con una ligera amortiguación - bajo mantenimiento, Junta de funcionamiento suave permanente, Preajustado de fábrica - un tope definido evita que el asa de soporte plegable toque la pared - Proyección 700 mm, ancho 120 mm, panel de pared 202 mm de alto - Almohadilla de agarre 58 mm de ancho, pieza de extremo de asa 84 mm de ancho - Voladizo de aluminio, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con almohadilla de agarre de plástico en SD (blanco señal, mate) y GU (antracita, mate) o soporte antracita, brillante con almohadilla de agarre en TB (blanco señal, mate) y DR (antracita, mate), con alto brillo. Elementos de diseño cromados: soporte para rollo de papel 802.50.01160, liberación empotrada (radio) 802.50.06.., soporte para andador 802.50.01260, estante 802.50.01360, respaldo 802.51.90.. y ajuste de altura 950.50.10260 (se pueden instalar posteriormente). Para uso móvil: instalación rápida mediante la simple fijación del asa de soporte plegable a una placa de montaje de acero inoxidable pulida mate instalada por separado. Material de fijación HEWI oculto, anticorrosivo y probado para diferentes estructuras de pared (se pide por separado). Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida. Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Fabricado de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-41260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)216
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars