Publique sus productos
Hinged support rail Premium, 802-50-41460
Hinged support rail Premium, 802-50-41460
Hinged support rail Premium, 802-50-41460
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-41460

    Traducido por Google,
    Riel de soporte abatible LifeSystem Premium - más estable, Asa de soporte plegable de un brazo - Almohadilla de agarre antideslizante, ergonómica con pieza de extremo de asa elevada y óptimamente adaptada - sirve para sujetar, apoyar y enderezar - Superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - la máxima rigidez del producto aumenta la estabilidad y crea una sensación de agarre segura para el usuario - Fácil de plegar hacia arriba y hacia abajo con amortiguación - bajo mantenimiento, Junta de funcionamiento suave permanente, Preajustado de fábrica - un tope definido evita que el asa de soporte plegable toque la pared - Proyección 850 mm, ancho 120 mm, Panel de pared 202 mm de alto - Almohadilla de agarre 58 mm de ancho, Pieza de extremo de asa 84 mm de ancho - Voladizo de aluminio, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con almohadilla de agarre de plástico en SD (blanco señal, mate) y GU (antracita, mate) o soporte antracita, brillante con almohadilla de agarre en TB (blanco señal, mate) y DR (antracita, mate), con alto brillo Elementos de diseño cromados: soporte para rollo de papel 802.50.01160, liberación empotrada (radio) 802.50.06.., soporte para andador 802.50.01260, estante 802.50.01360, soporte para la espalda 802.51.90.. y ajuste de altura 950.50.10260 se pueden adaptar posteriormente - para uso móvil - Instalación rápida simplemente fijando el asa de soporte plegable a una placa de montaje de acero inoxidable instalada por separado, pulida mate - oculta, material de fijación HEWI resistente a la corrosión y probado para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado) Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación está incluida en la entrega - probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - se produce de acuerdo con CE y el Reglamento UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - Cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-41460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)216
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars