Publique sus productos
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41760
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41760
Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41760
    HEWI

    Hinged support rail Premium with height adjustment, 802-50-41760

    Traducido por Google,
    Asa de apoyo plegable Premium con ajuste de altura de la serie LifeSystem: asa de apoyo plegable estable de un solo brazo. Almohadilla de agarre ergonómica antideslizante con agarre elevado perfectamente adaptado para sujetar, apoyarse y levantarse. Superficie de plástico de alta calidad con recubrimiento en polvo resistente a los arañazos. La máxima rigidez del producto aumenta la estabilidad y proporciona al usuario una sensación de agarre segura. Con ajuste de altura para adaptar la altura de apoyo requerida al usuario. Ajuste hacia abajo, extrayendo el perno de bloqueo; ajuste hacia arriba posible sin extraer el perno de bloqueo. Rango de ajuste de 200 mm. Se pliega fácilmente hacia arriba y hacia abajo gracias a las bisagras con resorte. Articulación de fácil y permanente mantenimiento, preajustada de fábrica. Un tope definido evita que el riel de apoyo articulado golpee la pared. Proyección de 730 mm, 153 mm de ancho, riel de pared de 530 mm de alto. Almohadilla de agarre de 58 mm de ancho, pieza final de agarre de 84 mm de ancho. Brazo en voladizo de aluminio con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal brillante con almohadilla de agarre de plástico SD (blanco señal mate). y GU (antracita, mate) o brazo voladizo antracita, brillante con almohadilla de agarre en TB (blanco señal, mate) y DR (antracita, mate), con elementos de diseño cromados de alto brillo - Ajuste de altura de aluminio con recubrimiento de polvo HEWI color DX (blanco señal, mate) - Se pueden instalar posteriormente el portarrollos de papel higiénico 802.50.01160, el mecanismo de descarga del inodoro (controlado por radio) 802.50.06.. y el estante 802.50.01360 - Capacidad de carga de hasta 100 kg - Montaje sencillo gracias a la instalación independiente de la placa de ajuste de altura - Material de fijación HEWI oculto, no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (debe pedirse por separado) - Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación - Fabricado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-41760
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)530
    • Ancho (mm)153
    • Profundidad (mm)730
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars