Publique sus productos
Hinged support rail Basic, 802-50-43260
Hinged support rail Basic, 802-50-43260
Hinged support rail Basic, 802-50-43260
    HEWI

    Hinged support rail Basic, 802-50-43260

    Traducido por Google,
    Barra de soporte plegable Básica con botón de radio y accionamiento de descarga de WC Versión E izquierda de la serie LifeSystem - más estable, Asa de soporte plegable de un brazo - Almohadilla de agarre antideslizante y ergonómica - sirve para sujetar, apoyar y enderezar - Superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - la máxima rigidez del producto aumenta la estabilidad y crea una sensación de agarre segura para el usuario - con botón de descarga/función (versión E) - Versión izquierda (desde la línea de visión del usuario) - El botón azul (símbolo de onda) se utiliza para activar la descarga del inodoro, el botón amarillo (símbolo de campana) se utiliza para activar una función libremente definible (el botón de función no cumple los requisitos para una llamada de emergencia de acuerdo con DIN VDE 0834-1) (puntos de presión convexos y palpables) - Cable con extremos de cable libres para conexión a la pared - Incluye cubierta blanca para caja empotrada - Tensión de control máx. 30 V = SELV, PELV, corriente de conmutación hasta máx. 2 A - Apto para todas las cisternas empotradas estándar con control eléctrico - Se pliega hacia arriba y hacia abajo con una ligera amortiguación - Bajo mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente, preajustado de fábrica - Un tope definido evita que el asa de soporte plegable toque la pared - Proyección 900 mm, ancho 120 mm, panel de pared 202 mm de alto - Almohadilla de agarre 58 mm de ancho - Voladizo de aluminio, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con almohadilla de agarre de plástico en SD (blanco señal, mate) y GU (antracita, mate) o soporte antracita, brillante con almohadilla de agarre en TB (blanco señal, mate) y DR (antracita, mate), con elementos de diseño cromados de alto brillo - Se puede instalar posteriormente el portarrollos de papel 802.50.01160 y el soporte trasero 802.51.90 - Montaje sencillo gracias a la instalación por separado de la placa de montaje de acero inoxidable, pulido mate - Oculto, resistente a la corrosión Material de fijación HEWI probado para diferentes estructuras de pared (se debe pedir por separado). Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida en el envío. Probado hasta 150 kg cuando se usa con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Fabricado de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios. Cumple con los requisitos de la norma ÖNORM B1600/1601.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-43260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)202
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars