Publique sus productos
Hinged support rail Premium, 802-50-47160
Hinged support rail Premium, 802-50-47160
Hinged support rail Premium, 802-50-47160
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-47160

    Traducido por Google,
    Barra de agarre abatible Premium con botón de función versión izquierda E de la gama LifeSystem: más estable, asa de soporte plegable de un brazo, almohadilla de agarre antideslizante, ergonómica con pieza de extremo de asa elevada y óptimamente adaptada, sirve para sujetar, apoyar y enderezar, superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos, la máxima rigidez del producto aumenta la estabilidad y crea una sensación de agarre segura para el usuario, con botón de función (versión E), versión izquierda (desde la línea de visión del usuario), el botón amarillo (símbolo de campana) se utiliza para activar una función libremente definible (el botón de función no cumple los requisitos para una llamada de emergencia de acuerdo con DIN VDE 0834-1) (punto de presión palpable y convexo), cable con extremos de cable libres para conexión a la pared, incluye cubierta blanca para caja empotrada, tensión de control máx. 30 V = SELV, PELV, corriente de conmutación hasta máx. 2 A - Adecuado para todas las cisternas ocultas estándar con control eléctrico - Se pliega hacia arriba y hacia abajo con una ligera amortiguación - Bajo mantenimiento, Junta de funcionamiento suave permanente, Preajustado de fábrica - Un tope definido evita que el asa de soporte plegable toque la pared - Proyección 850 mm, ancho 120 mm, Panel de pared 202 mm de alto - Almohadilla de agarre 58 mm de ancho, Pieza final del asa 84 mm de ancho - Voladizo de aluminio, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con almohadilla de agarre de plástico en SD (blanco señal, mate) y GU (antracita, mate) o voladizo antracita, brillante con almohadilla de agarre en TB (blanco señal, mate) y DR (antracita, mate), con elementos de diseño cromados de alto brillo - Se puede instalar posteriormente el soporte para rollo de papel 802.50.01160 y el soporte trasero 802.51.90. - Montaje sencillo gracias a la instalación separada de la placa de montaje de acero inoxidable, Pulido mate - oculto, anticorrosivo y material de fijación HEWI probado para diferentes estructuras de pared (se pide por separado) Cinta de sellado para sellar los puntos de fijación incluida en el envío - probado hasta 150 kg cuando se usa con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - se fabrica de acuerdo con CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre dispositivos médicos - Cumple con los requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-50-47160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)216
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars