Publique sus productos
Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160
Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160
Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160
    HEWI

    Hanging seat Comfort, with height adjustment, especially for France and Switzerland, 802-51-14160

    Traducido por Google,
    Asiento colgante extraíble Range 802 LifeSystem Comfort, variante FR/CH - Asiento con forma ergonómica y respaldo - Se utiliza para sentarse de forma segura en la zona de ducha - Superficie de plástico de alta calidad y recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - El asiento se puede plegar para ahorrar espacio - Sin mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente - 452 mm de ancho, 559 mm de alto, 661 mm de profundidad - 565 mm de alto y 270 mm de profundidad cuando está plegado - Asiento de 452 mm de ancho, 450 mm de profundidad - Asiento con drenaje de agua - Altura del asiento ajustable en cuatro pasos de 420 mm a 510 mm (30 mm cada uno) - Para montaje en todos los pasamanos y barras de apoyo de ducha HEWI - Suspensión de acero inoxidable, con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con superficie de asiento/respaldo de espuma rígida integral PUR de alta calidad en SD (blanco señal), mate) o suspensión en antracita, brillante con superficie de asiento/respaldo en DR (antracita, mate) con alto brillo Elementos de diseño cromados: se fabrica de acuerdo con la normativa CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. Cumple con los requisitos SIA 500. Probado hasta 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-14160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)559
    • Ancho (mm)452
    • Profundidad (mm)661
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats