Publique sus productos
Hinged seat Premium, 802-51-23860
Hinged seat Premium, 802-51-23860
Hinged seat Premium, 802-51-23860
    HEWI

    Hinged seat Premium, 802-51-23860

    Traducido por Google,
    Asiento abatible LifeSystem Premium de la gama 802 con orificio de higiene - Asiento ergonómico con respaldo y reposabrazos - Ideal para sentarse de forma segura en la ducha - Superficie de plástico de alta calidad con recubrimiento en polvo resistente a los arañazos - Asiento plegable para ahorrar espacio - Sin mantenimiento, articulación de funcionamiento suave permanente - 652 mm de ancho, 549 mm de alto, 516 mm de profundidad - 752 mm de alto y 130 mm de profundidad cuando está plegado - Asiento de 452 mm de ancho, 450 mm de profundidad - Asiento con orificio de higiene y drenaje de agua - Soporte de acero inoxidable con recubrimiento en polvo en los colores HEWI blanco señal, brillante con superficie de asiento/respaldo de espuma rígida integral PUR de alta calidad en SD (blanco señal), mate) o consola en antracita, brillante con superficie de asiento/respaldo en DR (antracita, mate) con elementos de diseño cromados de alto brillo - Los reposabrazos se pueden plegar hacia arriba y hacia abajo por separado - Para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes paredes Sistemas (se deben pedir por separado). - Se incluyen cinta y varillas de sellado para sellar los puntos de montaje según DIN 18534. - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. - Fabricado de acuerdo con la CE y el Reglamento (UE) 2017/745 de la UKCA sobre productos sanitarios. - Cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia802-51-23860
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged seat
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)549
    • Ancho (mm)652
    • Profundidad (mm)516
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats