Publique sus productos
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210

    Traducido por Google,
    Combinación higiénica Gama 805: cuerpo cúbico con base empotrada en la pared, utilizado como contenedor para residuos higiénicos, capacidad aprox. 6 l, soporte para bolsas integrado y oculto, con soporte integrado para bolsas higiénicas estándar de material sintético (tamaño máximo del paquete: 130 mm de largo x 90 mm de ancho x 20 mm de alto), tapa con solapa elevable de 160 mm de ancho, 300 mm de alto y 140 mm de profundidad, para montaje en pared, cubo y tapa de acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado, abertura de poliamida de alta calidad en HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro), incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-05-210
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)302
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS