Publique sus productos
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón Range 805 - Cuerpo cúbico con base empotrada en la pared - Para jabón líquido estándar - Con depósito interior de llenado libre, capacidad de 600 ml - El depósito interior se puede extraer para su limpieza - Indicador de nivel lateral - Con sistema de bloqueo para protección contra el mal uso - 95 mm de ancho, 275 mm de alto y 95 mm de profundidad, base de montaje en pared de 10 mm de profundidad - Para montaje en pared - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado satinado - Palanca y extremo funcional fabricados en poliamida de alta calidad en colores HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - Apto para jabón líquido con una viscosidad de 1500 a 4000 mPa·s
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-06-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)301
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)105
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS