Publique sus productos
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Traducido por Google,
    Dispensador de desinfectante y jabón - Cuerpo semiabierto de acero inoxidable satinado de alta calidad - Para dispensar cantidades controladas de desinfectantes de manos sin cloro y a base de alcohol o jabones líquidos - Para botellas estándar Euro Norm de 500 ml - Las botellas desechables se pueden cambiar fácilmente desde la parte frontal - Dispensador con palanca larga - Cantidad dosificada con múltiples ajustes, bomba dosificadora de acero inoxidable - Dispensador y bomba aptos para lavavajillas y autoclavables hasta 134 °C, 3 bar - Para montaje en pared - Incluye recipiente vacío de 500 ml para rellenado (o re-) gratuito - Tapa de descarga de material sintético en los colores HEWI 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - 82 mm de ancho, 245 mm de alto y 215 mm de profundidad
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-06-350
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)287
    • Ancho (mm)82
    • Profundidad (mm)215
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers