Publique sus productos
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 805-06-500

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel Range 805: cuerpo cúbico con base empotrada en la pared, apto para toallas de papel estándar con un ancho de 240 a 250 mm y una longitud/profundidad plegada de 90 a 100 mm. (HEWI recomienda toallas de papel con pliegue en C en posición de plegado). Capacidad aproximada: 300 a 450 toallas de papel. Indicador de nivel lateral. Sistema de bloqueo para protección contra el mal uso. Dimensiones: 301 mm de ancho, 360 mm de alto y 120 mm de profundidad. Base de montaje en pared de 15 mm de profundidad. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado. Apertura de poliamida de alta calidad en los colores HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-06-500
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPaper dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)364
    • Ancho (mm)301
    • Profundidad (mm)135
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010593
    • Nombre ETIMPaper dispenser
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS