Publique sus productos
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556
    HEWI

    SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 805-06-556

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de papel higiénico Range 805 - Cuerpo cúbico con base empotrada en la pared - Admite rollos de papel estándar con desenrollado exterior, ancho máximo del rollo 210 mm, máx. Diámetro del rollo 200 mm, diámetro del núcleo 38 mm - Indicador de nivel lateral - Cambio sencillo del rollo de papel - Con indicador de cambio de pilas - Dispensador automático de papel en el lavabo tras el desprendimiento - Longitud del papel 250 mm - Borde de desprendimiento integrado - Con dispositivo de bloqueo para protección contra el mal uso - Sin mantenimiento - 322 mm de ancho, 415 mm de alto y 210 mm de profundidad, base de pared de 15 mm de profundidad - Para montaje en pared - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado superficial satinado - Abertura de extracción fabricada en poliamida de alta calidad en colores HEWI 90 (negro azabache), 92 (antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro) - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo - Pilas (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 pilas) no incluidas - Se puede convertir a conexión a la red eléctrica 950.06.E01 - Marcado CE y UKCA según EMC 2014/30/EU
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-06-556
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPaper dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)419
    • Ancho (mm)322
    • Profundidad (mm)226
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010593
    • Nombre ETIMPaper dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers