Publique sus productos
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Traducido por Google,
    Dispensador de bolsas higiénicas Serie 805: cuerpo cúbico con base empotrada en la pared. Contiene y dispensa bolsas higiénicas patentadas de material sintético. Dimensiones máximas del paquete: 130 mm de largo x 90 mm de ancho x 20 mm de alto. Para montaje en pared: 150 mm de ancho, 92 mm de alto y 37 mm de profundidad. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-06-700
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)92
    • Ancho (mm)150
    • Profundidad (mm)37
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS