Publique sus productos
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
Toilet brush unit, 805-20-200
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-200

    Traducido por Google,
    Unidad de escobilla para inodoro Range 805: cuerpo cúbico con base empotrada en la pared, inserto cónico extraíble para su limpieza, depósito interno para desinfectante, mango de acero inoxidable y cabezal fácilmente reemplazable mediante fijación de bayoneta. Dimensiones: 100 mm de ancho, 285 mm de alto y 100 mm de profundidad, base de 10 mm para montaje en pared. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado. Inserto de poliamida de alta calidad disponible en los colores HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-20-200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)465
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS