Publique sus productos
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
    HEWI

    Toilet roll holder, 805-21-500

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico Range 805: soporte en U con codo recto, radios cúbicos y base empotrada para montaje en pared, para un rollo de papel higiénico, montaje fijo en pared, 120 mm de ancho y 90 mm de profundidad, fabricado en acero inoxidable de alta calidad de 4 mm de espesor con acabado satinado, incluye material de fijación HEWI anticorrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-21-500
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS