Publique sus productos
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico grande Range 805: cuerpo cúbico con base empotrada en la pared, para sujetar un rollo de papel higiénico grande de marca propia con un diámetro de 250 a 320 mm, indicador de nivel, con sistema de bloqueo como protección contra el mal uso, para montaje en pared, 365 mm de ancho, 365 mm de alto y 125 mm de profundidad, base de montaje en pared de 15 mm de profundidad, fabricado en acero inoxidable de alta calidad, acabado superficial satinado, abertura y borde de contorno fabricados en poliamida de alta calidad en colores HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro), incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-21-600
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)369
    • Ancho (mm)365
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units