Publique sus productos
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
Support rail, 805-36-130
    HEWI

    Support rail, 805-36-130

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo Serie 805 Classic - Barra curvada hacia arriba en ángulo recto en los extremos con rosetas de montaje de acero - Para sujetarse y como apoyo - Montaje en pared con material de montaje específico para pared y rosetas HEWI - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI - Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg - Distancia entre centros 600 mm - Profundidad 90 mm, espacio libre a la pared 57 mm, diámetro de la barra 33 mm, espesor del tubo 2 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, superficie pulida mate - Tenga en cuenta que al usarlo con asientos suspendidos: se requiere una verificación de compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de apoyo, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-36-130
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors