Publique sus productos
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015

    Traducido por Google,
    Kit de actualización para portarrollos de papel higiénico Range 805 Classic: portarrollos de papel higiénico en ángulo recto fabricado en material sintético, apto para la instalación en el sistema de rieles HEWI y en los rieles de soporte abatibles Range 805 Classic. Fácil instalación. Freno integrado para el rollo de papel higiénico. Dimensiones: 35 mm de ancho, 131 mm de alto y 139 mm de profundidad. Fabricado en poliamida de alta calidad en los colores HEWI 90 (negro azabache), 92 (gris antracita), 98 (blanco señal) o 99 (blanco puro). Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-50-015
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged support rails, Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)39
    • Profundidad (mm)139
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS