Publique sus productos
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-220
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-220
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-220
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-220
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-220
    HEWI

    Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 850 mm projection, 805-50-220

    Traducido por Google,
    Barra de soporte abatible Range 805 Classic: dos barras paralelas, dispuestas una encima de la otra y unidas por un arco de conexión (formado por un tubo continuo). Se utiliza para sujetar y soportar. Placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado. Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado. Montaje en la pared con material de montaje HEWI específico para pared (se pide por separado). Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. Montaje oculto: probado hasta 150 kg cuando se utiliza con material de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Proyección de 850 mm, altura de 259 mm y ancho de 78 mm, barra de 33 mm de diámetro, espesor del tubo de 2 mm. Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, superficie satinada mate. Portarrollos de papel higiénico 805.50.015 y liberación de descarga de inodoro (radio) 805.50.060 y soportes de suelo 950.50.022XA. El modelo 950.50.024XA puede ser reacondicionado; se produce de acuerdo con la normativa CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos; cumple con los requisitos de DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 y SIA 500.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia805-50-220
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)256
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars