Publique sus productos
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
Shelf with grab bar, 900-03-000XA
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-000XA

    Traducido por Google,
    Estante con riel de soporte - Estante con riel de soporte integrado en la parte frontal - Posibilidad de espejo continuo - Soporte fabricado en acero inoxidable satinado de alta calidad - Placa de vidrio con película antiastillas, pintada en blanco por la parte posterior - 720 mm de ancho, 70 mm de alto, 188 mm de profundidad - Diámetro del riel de soporte: 25 mm - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-03-000XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves, Shower baskets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)188
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011163
    • Nombre ETIMShelf
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units