Publique sus productos
Glass tumbler with holder, 900-04-00060
Glass tumbler with holder, 900-04-00060
Glass tumbler with holder, 900-04-00060
    HEWI

    Glass tumbler with holder, 900-04-00060

    Traducido por Google,
    Sistema 900 Vaso con soporte - soporte cilíndrico de pared - soporte fabricado en acero inoxidable satinado de alta calidad, con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - soporte con película protectora en el interior para una posición segura y definida, y para proteger el inserto de vidrio de posibles daños - 124 mm de alto, 85 mm de profundidad, 70 mm de diámetro - vaso cilíndrico fabricado en cristal satinado de alta calidad - para montaje en pared, fijación oculta - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-04-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTumbler/ Holder
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)124
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010146
    • Nombre ETIMGlass/toothbrush holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units