Publique sus productos
Wastepaper bin, Capacity approx. 60 l, 900-05-003XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 60 l, 900-05-003XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 60 l, 900-05-003XA
Wastepaper bin, Capacity approx. 60 l, 900-05-003XA
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 60 l, 900-05-003XA

    Traducido por Google,
    Papelera de la gama System 900 - cuerpo de base angular - sirve como papelera para toallas de papel usadas - capacidad aprox. 60 l - soporte para bolsas invisible e integrado con función extraíble para facilitar la inserción y extracción de la bolsa - 340 mm de ancho, 621 mm de alto y 263 mm de profundidad - para montaje en pared o de pie - fabricada en acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado mate - incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-05-003XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)621
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)263
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 19 11
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers