Publique sus productos
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 900-05-005XA

    Traducido por Google,
    Papelera higiénica de la gama System 900 - cuerpo angular - capacidad aprox. 6 l - soporte para bolsa invisible e integrado con función extraíble para facilitar la inserción y extracción de la bolsa - tapa con pestaña de elevación - 160 mm de ancho, 290 mm de alto y 140 mm de profundidad - para montaje en pared - fabricada en acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado mate - incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-05-005XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)294
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units