Publique sus productos
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-00660
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-00660
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-00660
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 900-05-00660

    Traducido por Google,
    Conjunto higiénico de la gama System 900 - Cuerpo con base angular - Capacidad aprox. 6 l - Soporte para bolsas invisible e integrado con función extraíble para facilitar la inserción y extracción de la bolsa - Con soporte integrado para bolsas higiénicas estándar de material sintético (tamaño máximo del paquete: 130 x 90 x 20 mm) - Tapa con pestaña de elevación - 160 mm de ancho, 290 mm de alto y 140 mm de profundidad - Para montaje en pared - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-05-00660
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)294
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)151
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units