Publique sus productos
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00040

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón System 900 con soporte - apto para su uso en la zona del lavabo - soporte cilíndrico de pared - soporte de metal cromado de alta calidad - soporte con película protectora en el interior para una posición segura y definida, y para proteger el inserto de vidrio de posibles daños - 180 mm de alto, 84 mm de profundidad, 71 mm de diámetro - dispensador de jabón de cristal satinado de alta calidad - cabezal de bomba cromado de alta calidad - capacidad aprox. 200 ml - para montaje en pared, fijación oculta - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-00040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)71
    • Profundidad (mm)98
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers