Publique sus productos
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
    HEWI

    Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160

    Traducido por Google,
    Sistema 900 Dispensador de jabón o desinfectante con soporte - apto para su uso en la zona del lavabo - soporte cilíndrico de pared - soporte de metal con recubrimiento en polvo en color HEWI CV (negro mate) y ER (gris oscuro mate perlado mica) con dispensador de jabón en poliamida negra mate o con recubrimiento en polvo en color HEWI AS (blanco mate) con dispensador de jabón en poliamida blanca mate - soporte con película protectora en el interior para una posición segura y definida y para proteger el inserto de daños - 180 mm de alto, 85 mm de profundidad, 70 mm de diámetro - cabezal de bomba cromado de alta calidad - capacidad aprox. 200 ml - para montaje en pared, fijación oculta - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-00160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers