Publique sus productos
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón System 900 con soporte - apto para su uso en la zona del lavabo - soporte cilíndrico de pared - soporte de acero inoxidable con acabado satinado - soporte con película protectora en el interior para una posición segura y definida, y para proteger el inserto de posibles daños - 180 mm de alto, 85 mm de profundidad, 70 mm de diámetro - dispensador de jabón fabricado en poliamida de alta calidad en colores HEWI 92 (gris antracita) y 98 (blanco señal) - cabezal de bomba con acabado en acero inoxidable - capacidad aprox. 200 ml - para montaje en pared, fijación oculta - incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-001XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers