Publique sus productos
Paper towel dispenser, 900-06-009XA
Paper towel dispenser, 900-06-009XA
Paper towel dispenser, 900-06-009XA
Paper towel dispenser, 900-06-009XA
Paper towel dispenser, 900-06-009XA
    HEWI

    Paper towel dispenser, 900-06-009XA

    Traducido por Google,
    Dispensador de toallas de papel de la gama System 900 - Cuerpo básico angular - Sirve para contener toallas de papel estándar de varios pliegues de 235 - 250 mm y longitud/profundidad plegada de 80 - 110 mm (HEWI recomienda toallas de papel con pliegue en Z) - Capacidad de llenado aprox. 300 - 450 toallas de papel - Indicador de nivel en el lateral - Protección contra mal uso mediante dispositivo de bloqueo - 260 mm de ancho, 350 mm de alto y 140 mm de profundidad - Para montaje en pared - Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, superficie con acabado satinado mate - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-009XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosPaper dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)266
    • Profundidad (mm)144
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010593
    • Nombre ETIMPaper dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descripción Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniClass Paper Towel Dispensers