Publique sus productos
Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 900-06-011XA

    Traducido por Google,
    Dispensador de bolsas higiénicas, Sistema 900 - para alojar y dispensar bolsas higiénicas de plástico habituales en el mercado (tamaño máx. del paquete: L 130 x An 90 x Al 20 mm) - para montaje en pared - 136 mm de ancho, 98 mm de alto y 27,5 mm de profundidad - de acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado - incluye material de fijación HEWI resistente a la corrosión
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-011XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)98
    • Ancho (mm)136
    • Profundidad (mm)28
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC012353
    • Nombre ETIMAccessories bathroom accessories
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers