Publique sus productos
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de desinfección modelo vertical - Adecuado para mostradores, encimeras y mesas, entre otros - Fabricado en acero inoxidable con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate), DC (negro mate) y SC (gris oscuro mate perlado mica) - incl. placa base en el color del dispensador - Posibilidad de conexión por tornillo al mostrador/mesa (protección antirrobo) - Dispensador de desinfectante sin contacto - El desinfectante se dispensa en forma de aerosol - Iluminación del área de desinfección cuando se activa el sensor (luz azul) - El dispensador sirve para contener desinfectante disponible comercialmente - Con contenedor interior para llenado libre, capacidad 500 ml - Indicador de nivel lateral - Bandeja de goteo sintética extraíble e incrustación en color HEWI 90 (negro azabache) - Posición de acoplamiento para extraer la bomba o cambiar la batería - 390 mm de alto, 140 mm de profundidad, 140 mm de ancho, peso: aprox. 4 kg - Pilas (AA 1,5 V / 4 unidades) no incluidas en el suministro - Marcado CE y UKCA de conformidad con la Directiva EMC 2014/30/UE
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-06-01560
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPowder Coatings
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers