Publique sus productos
Towel rail, 900-09-001XA
Towel rail, 900-09-001XA
Towel rail, 900-09-001XA
    HEWI

    Towel rail, 900-09-001XA

    Traducido por Google,
    Sistema de toallero 900: toallero con brazo cilíndrico fijo para colgar toallas y otras prendas de vestir. Fabricado en acero inoxidable satinado. Medidas: 445 mm de largo, 51 mm de alto, diámetro del brazo: 15 mm. Montaje en pared con fijación oculta. Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-09-001XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosTowel rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)51
    • Ancho (mm)15
    • Profundidad (mm)445
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010551
    • Nombre ETIMTowel holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units