Publique sus productos
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
Toilet brush unit, 900-20-00040
    HEWI

    Toilet brush unit, 900-20-00040

    Traducido por Google,
    Sistema 900 de cepillo para inodoro: unidad de cepillo para inodoro que consta de soporte, portacepillos y cepillo. El cabezal del cepillo es reemplazable gracias a su fijación de bayoneta. El depósito interior es extraíble para su limpieza. Fabricado en metal cromado de alta calidad. Dimensiones: 89 mm de ancho, 440 mm de alto y 106 mm de profundidad. Para montaje en pared, fijación oculta. Incluye material de fijación HEWI no corrosivo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-20-00040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units