Publique sus productos
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
Toilet brush unit with lid, 900-20-00160
    HEWI

    Toilet brush unit with lid, 900-20-00160

    4.8 de 5 estrellas4.8(21 reseñas)
    Traducido por Google,
    Juego de cepillo para inodoro con sistema de tapa 900 - Juego de cepillo para inodoro compuesto por soporte, recipiente y cepillo - Cabezal de cepillo reemplazable mediante cierre de bayoneta - Contenedor interior extraíble para limpieza - Fabricado en metal, con recubrimiento en polvo en colores HEWI DX (blanco mate intenso), DC (negro mate intenso) y SC (gris oscuro perlado mate intenso) - Diámetro 89 mm, altura 438 mm, profundidad 106 mm - Para montaje en pared, fijación oculta - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-20-00160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)438
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)106
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units