Publique sus productos
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
    HEWI

    HEWI Toilet brush with lid

    Traducido por Google,
    Cepillo para inodoro con tapa - Cepillo para inodoro con tapa de acero inoxidable y cabezal reemplazable - Compatible con el juego de cepillos para inodoro 900.20.001XA - Mango y tapa de acero inoxidable mate - Cabezal de poliamida negra con cerdas gris antracita - Diámetro 76 mm - Sustitución del cabezal mediante cierre de bayoneta
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-20-020XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)426
    • Ancho (mm)89
    • Profundidad (mm)89
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011192
    • Nombre ETIMLavatory brush for set
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units