Publique sus productos
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
Spare roll holder, 900-21-006XA
    HEWI

    Spare roll holder, 900-21-006XA

    Traducido por Google,
    Sistema de portarrollos de repuesto 900: portarrollos cilíndricos para dos rollos de papel higiénico, fabricados en acero inoxidable de alta calidad con acabado satinado. Medidas: 260 mm de largo, 51 mm de profundidad y 15 mm de diámetro. Montaje en pared con fijación oculta. Incluye material de fijación HEWI resistente a la corrosión.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia900-21-006XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)15
    • Profundidad (mm)51
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010554
    • Nombre ETIMSpare toilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units